BOB. MINIMA TENSIONE 230V CA 1M • MZ206 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN MZ206

Bobina di minima tensione, avente tensione di comando pari 230 V CA. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. La potenza allo spunto è di 3,50 VA. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
EAN
3250614562068
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
73,10 €
/ pezzo *
73,10 €
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
Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

MZ206

MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
MZ206 - Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Potenza
  • Assor­bimento potenza di spunto
    3,50 VA
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 60 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    230 - 230 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    4000 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Funzioni
  • Ritar­dato
    No
Serie
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration MZ206
PDF
Hager RoHS report MZ206
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ206 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ206

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

    Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

    PDF
    97,81 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    182,48 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    223,50 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en