CONT. AUX 1NA+1NC 6A 230V 1-2M • MZ201 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN MZ201

Contatti Ausiliari dotati di un contatto normalmente aperto (1 NA) e un contatto normalmente chiuso (1 NC). La corrente nominale è di 6 A a 230 V AC e la potenza dissipata è di 0,10 W. La sezione massima allacciabile del conduttore rigido è di 10 mmq. L'ingombro del dispositivo è di 0.5 moduli DIN.
EAN
3250614562013
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
30,83 €
/ pezzo *
30,83 €
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
Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

MZ201

MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
MZ201 - Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Montaggio a scatto
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0,50
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NC+1NO
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    10 mm²
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    4000 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 60 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Durata
  • Numero di manovre
    12000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    6000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,10 W
Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    9,50 mm
  • Profon­dità
    40 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti INV
    0
  • Numero di contatti NC
    1

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration MZ201
PDF
Hager RoHS report MZ201
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ201 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ201

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

    Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

    PDF
    97,81 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    182,48 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    223,50 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en