INTERR. AUTOM. 2P 63A 4.5KA C 2M • MYN263 | Hager
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
            MYN263 - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M
            MYN263 - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M MYN263

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 2 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 63 A e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
            EAN
            3250614349768
            Marca
            Hager
            Confezione
            6 Pezzi
            Prezzo
            55,12 €
            / pezzo *
            55,12 €
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
            Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M

            MYN263

            MYN263 - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M
            MYN263 - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva C 63A 2M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              6 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              2P
            • Curva
              C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2,80 - 2,80 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Possibilità di montaggio a 360°
              SÌ
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              400 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 25 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 35 mm²
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni d'uso
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Protezione dall'umidità dell'aria
              Per tutti i climi
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              11,40 W
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            Hager REACH declaration MYN263
            PDF
            Hager RoHS report MYN263
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MYN263 | Hager Italia

              Immagine del prodotto MYN263

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-17

              PDF
              493,13 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
              NBN106A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              51,12 €
              / pezzo *
              51,12 €
              / pezzo *
            • 2
              NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
              NBN110A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 3
              NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
              NBN116A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 4
              NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
              NBN120A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 5
              NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
              NBN125A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en