INTERR. AUTOM. 2P 40A 4.5KA B 2M • MXN240 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva B 40A 2M MXN240

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 2 poli protetti, curva di intervento B, corrente nominale (In) pari a 40 A e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250614340239
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 2P curva B 40A 2M

MXN240

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (16)
    • Blocco differen­ziale tipo A 3 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC 3 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL 5 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • BD263N

      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

      201,93 €  / pezzo*
    • BF263N

      Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

      169,02 €  / pezzo*
    • BG263N

      Blocco Differenziale 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

      181,17 €  / pezzo*
    • BD264N

      Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      122,23 €  / pezzo*
    • BF264N

      Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      104,89 €  / pezzo*
    • BG264N

      Blocco Differenziale 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      108,64 €  / pezzo*
    • BDF263N

      Blocco differenziale 2P 30mA In<63A tipo F 2 moduli

      222,12 €  / pezzo*
    • BFF263N

      Blocco differenziale 2P 300 mA In<63A tipo F 2 moduli

      185,92 €  / pezzo*
    • BH263N

      B. DIFF. 2P 30 MA <63A A-HI 2M

      208,58 €  / pezzo*
    • BQ263N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 Tipo A HI SEL 2 M. Din

      284,59 €  / pezzo*
    • BP263N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

      264,37 €  / pezzo*
    • BP264N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      247,02 €  / pezzo*
    • BR263N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

      283,45 €  / pezzo*
    • BR264N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      255,89 €  / pezzo*
    • BS264N

      Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

      272,21 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      40 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      6 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2P
    • Curva
      B
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      10,50 W
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MXN240
    PDF
    Hager RoHS report MXN240
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MXN240 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MXN240

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-17

      PDF
      493,13 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en