INTERRUTT.SOLO MAGNETICO 3P 20KA 16A 3M • MMN316 | Hager
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
          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

          Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M MMN316

          Interruttore automatico solo magnetico con potere d'interruzione pari a 25 kA secondo CEI EN 60947-2, tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
          EAN
          3250614440199
          Marca
          Hager
          Confezione
          1 pezzo
          Prezzo
          233,56 €
          / pezzo *
          233,56 €
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
          Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M

          MMN316

          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          MMN316 - Interruttore solo magnetico 20kA 3P 16A 3M
          • Accessori
          • Proprietà tecniche
          • Valore ambientale
          • Documenti
          • Più prodotti
          Scarica la scheda tecnica

          Completa il tuo sistema

          Accessori associati

        • altri accessori disponibili (19)
          • Blocco differen­ziale tipo A 4 accessori disponibili
          • Blocco differen­ziale tipo AC 4 accessori disponibili
          • Blocco differen­ziale tipo A-HI 2 accessori disponibili
          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
          • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
          • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili

          Completa il tuo sistema

          • Blocco differen­ziale tipo A
          • Blocco differen­ziale tipo AC
          • Blocco differen­ziale tipo A-HI
          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
          • Blocco contatti ausiliari
          • Sgan­cia­tore di tensione
          • Bobina di minima tensione
          • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
          • alotte coprimor­setti
          • BD325N

            Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

            211,80 €  / pezzo*
          • BD363N

            Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

            253,32 €  / pezzo*
          • BF325N

            Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

            176,50 €  / pezzo*
          • BF363N

            Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

            203,84 €  / pezzo*
          • BD326N

            Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

            201,14 €  / pezzo*
          • BD364N

            Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

            209,95 €  / pezzo*
          • BF326N

            Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

            128,11 €  / pezzo*
          • BF364N

            Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

            138,38 €  / pezzo*
          • BH363N

            B. DIFF. 3P 30 MA <63A A-HI 3M

            261,61 €  / pezzo*
          • BQ363N

            Blocco Differenziale Selettivo 3 poli 300 mA In<63A Tipo A HI SEL 3 M.

            250,96 €  / pezzo*
          • LZ060

            Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

            6,53 €  / pezzo*
          • MZ201

            Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            30,83 €  / pezzo*
          • MZ202

            Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            45,58 €  / pezzo*
          • MZ203

            Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ204

            Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ205

            Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ206

            Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ212

            Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            111,84 €  / pezzo*
          • MZN120

            Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

            12,82 €  / pezzo*

          Proprietà tecniche

          Corrente
          • Corrente nominale
            16 A
          • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
            20 kA
          • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
            50 kA
          • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
            25 kA
          Architet­tura
          • Numero di poli
            3P
          • Curva
            Mag
          Numero di moduli
          • Numero di moduli
            3
          Instal­lazione, montaggio
          • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
            2,80 - 2,80 Nm
          • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
            2,80 - 2,80 Nm
          • Coppia di serraggio nominale
            2,80 - 2,80 Nm
          • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
            Bicon­nect
          • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
            Terminale a vite
          • Possibilità di montaggio a 360°
            SÌ
          Condizioni di impiego
          • Tensione nominale d'im­piego CA
            415 - 415 V
          • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
            AC
          • Tensione di isolamento nominale Ui
            500 V
          • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
            6000 V
          Frequenza
          • Frequenza
            50 - 60 Hz
          Connes­sione
          • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
            1 - 35 mm²
          • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
            1 - 25 mm²
          • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
            1 - 25 mm²
          • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
            1 - 35 mm²
          Protezione
          • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
            IP20
          Condizioni d'uso
          • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
            2
          • Protezione dall'umidità dell'aria
            Per tutti i climi
          • Tempera­tura d’eser­cizio
            -25 - 70 °C
          Potenza
          • Potenza dissipata totale
            4,30 W
          Durata
          • Durata elet­trica e numero di cicli
            4000
          Connet­tività
          • Tipo di connes­sione
            Terminale a vite
          • Allineamento superiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          Serie
          • Altezza
            83 mm
          • Larghezza
            52,50 mm
          • Profon­dità
            70 mm

          Valore ambientale

          Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

          Conformità ROHS SÌ

          Certificazioni e documenti

          Hager REACH declaration MMN316
          PDF

          Documenti

          • Immagine prodotto

            Immagine MMN316 | Hager Italia

            Immagine del prodotto MMN316

          • Informazioni sui prodotti

            Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

            Voce di capitolato interruttori magnetotermici

            Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

            PDF
            272,37 kB
          • Dichiarazione di conformità

            Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

            EU Declaration of Conformity

            Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

            PDF
            650,27 kB
            Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

            UKCA Declaration of Conformity

            Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

            PDF
            653,93 kB
          Più documentazione

          Scopri di più su questa gamma di prodotti

            5
          • 1
            NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
            NBN106A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
            Prezzo
            51,12 €
            / pezzo *
            51,12 €
            / pezzo *
          • 2
            NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
            NBN110A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 3
            NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
            NBN116A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 4
            NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
            NBN120A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 5
            NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
            NBN125A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
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
          Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en