INTERR. SALVAMOTORE 10-16A 2.5M • MM511N | Hager
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
            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN MM511N

            Interruttore automatico per la pprotezione dei motori a 3 fasi. Il prodotto è caratterizzato da corrente termica regolabile tra 10 A e 16 A ed è dotato di 3 poli protetti (3P). L'ingombro è di 2.5 moduli DIN e il potere d'interruzione è pari a 100 kA a 415 V AC, mentre possiede un grado di protezione IP20.
            EAN
            3250614435249
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            136,57 €
            / pezzo *
            136,57 €
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
            Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN

            MM511N

            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (9)
            • Blocco contatti ausiliari 3 accessori disponibili
            • Cassetta vuota per apparecchi di commutazione 1 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 1 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Arresto di emer­genza completo 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco contatti ausiliari
            • Cassetta vuota per apparecchi di commutazione
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Arresto di emer­genza completo
            • MZ520N

              Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              20,33 €  / pezzo*
            • MZ522N

              Contatto Aux. Segnalazione Guasto Per Salvam. 1 Na 3,5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              16,38 €  / pezzo*
            • MZ527N

              Contatto Ausiliario Segnalazione Guasto Per Salvamotori 1Na 1 A 400 V Ac

              40,31 €  / pezzo*
            • MZ521N

              Cassetta Da Parete Ip55 Con Leva Rotativa Per L'Azionamento Dei Salvamotori

              49,94 €  / pezzo*
            • MZ523N

              Bobina A Lancio Di Corrente Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din

              62,48 €  / pezzo*
            • MZ528N

              Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din

              62,48 €  / pezzo*
            • MZ529N

              Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 400 V Ac 1 M. Din

              62,48 €  / pezzo*
            • MZ530N

              Pulsante Arresto Emergenza A Fungo Ip65 Per Salvamotori

              44,34 €  / pezzo*
            • MZ531N

              Pulsante Arresto Emergenza A Chiave Ip65 Per Salvamotori

              65,87 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            Serie
            • Altezza
              140 mm
            • Larghezza
              45 mm
            • Profon­dità
              75 mm
            Architet­tura
            • Elemento di control­lo/comando
              Maniglia rotante corta
            • Numero di poli
              3
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            Connet­tività
            • Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario
              Terminale a vite
            Equipag­giamento
            • PSigil­labile
              No
            • Con contatto ausiliario
              No
            • Con protezione termica
              SÌ
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Guida DIN

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP International 2020-09-10
            PDF
            316,97 kB
            REACH declaration MM511N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MM511N (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MM511N | Hager Italia

              Immagine del prodotto MM511N

            • Manuale

              Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

              Manuale en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

              Declaration Of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

              PDF
              426,64 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

              PDF
              442,34 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
              MZ520N
              Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din
              Prezzo
              20,33 €
              / pezzo *
              20,33 €
              / pezzo *
            • 2
              MM501N - Interruttore salvamotore 0.1-0.16A 2.5 moduli DIN
              MM501N
              Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.1-0.16 A 2.5 M. Din
              Prezzo
              102,22 €
              / pezzo *
              102,22 €
              / pezzo *
            • 3
              MM502N - Interruttore salvamotore 0.16-0.25A 2.5 moduli DIN
              MM502N
              Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din
              Prezzo
              102,22 €
              / pezzo *
              102,22 €
              / pezzo *
            • 4
              MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
              MM503N
              Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din
              Prezzo
              102,22 €
              / pezzo *
              102,22 €
              / pezzo *
            • 5
              MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
              MM504N
              Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din
              Prezzo
              102,58 €
              / pezzo *
              102,58 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en