INTERR. SALVAMOTORE 4-6.3A 2.5M • MM509N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore salvamotore 4-6.3A 2.5 moduli DIN MM509N

Interruttore automatico per la pprotezione dei motori a 3 fasi. Il prodotto è caratterizzato da corrente termica regolabile tra 4 A e 6.3 A ed è dotato di 3 poli protetti (3P). L'ingombro è di 2.5 moduli DIN e il potere d'interruzione è pari a 100 kA a 415 V AC, mentre possiede un grado di protezione IP20.
EAN
3250614435225
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
113,85 €
/ pezzo *
113,85 €
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
Interruttore salvamotore 4-6.3A 2.5 moduli DIN

MM509N

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (9)
    • Blocco contatti ausiliari 3 accessori disponibili
    • Cassetta vuota per apparecchi di commutazione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Arresto di emer­genza completo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco contatti ausiliari
    • Cassetta vuota per apparecchi di commutazione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Arresto di emer­genza completo
    • MZ520N

      Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      20,33 €  / pezzo*
    • MZ522N

      Contatto Aux. Segnalazione Guasto Per Salvam. 1 Na 3,5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      16,38 €  / pezzo*
    • MZ527N

      Contatto Ausiliario Segnalazione Guasto Per Salvamotori 1Na 1 A 400 V Ac

      40,31 €  / pezzo*
    • MZ521N

      Cassetta Da Parete Ip55 Con Leva Rotativa Per L'Azionamento Dei Salvamotori

      49,94 €  / pezzo*
    • MZ523N

      Bobina A Lancio Di Corrente Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din

      62,48 €  / pezzo*
    • MZ528N

      Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din

      62,48 €  / pezzo*
    • MZ529N

      Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 400 V Ac 1 M. Din

      62,48 €  / pezzo*
    • MZ530N

      Pulsante Arresto Emergenza A Fungo Ip65 Per Salvamotori

      44,34 €  / pezzo*
    • MZ531N

      Pulsante Arresto Emergenza A Chiave Ip65 Per Salvamotori

      65,87 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      6,30 A
    Serie
    • Altezza
      140 mm
    • Larghezza
      45 mm
    • Profon­dità
      75 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      3
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Connet­tività
    • Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario
      Terminale a vite
    Equipag­giamento
    • PSigil­labile
      No
    • Con contatto ausiliario
      No
    • Con protezione termica
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2020-09-10
    PDF
    316,97 kB
    Hager REACH declaration MM509N
    PDF
    Hager RoHS report MM509N
    PDF
    REACH declaration MM509N (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration MM509N (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MM509N | Hager Italia

      Immagine del prodotto MM509N

    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

      Declaration Of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
      MZ520N
      Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din
      Prezzo
      20,33 €
      / pezzo *
      20,33 €
      / pezzo *
    • 2
      MM501N - Interruttore salvamotore 0.1-0.16A 2.5 moduli DIN
      MM501N
      Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.1-0.16 A 2.5 M. Din
      Prezzo
      102,22 €
      / pezzo *
      102,22 €
      / pezzo *
    • 3
      MM502N - Interruttore salvamotore 0.16-0.25A 2.5 moduli DIN
      MM502N
      Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din
      Prezzo
      102,22 €
      / pezzo *
      102,22 €
      / pezzo *
    • 4
      MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
      MM503N
      Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din
      Prezzo
      102,22 €
      / pezzo *
      102,22 €
      / pezzo *
    • 5
      MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
      MM504N
      Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din
      Prezzo
      102,58 €
      / pezzo *
      102,58 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en