INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 6KA B 1M • MKN525A | Hager
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
            Phase out
            MKN525A - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M
            MKN525A - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M

            Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M MKN525A

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B, corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
            EAN
            3250614318252
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            70,90 €
            / pezzo *
            70,90 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Phase out

            Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M

            MKN525A

            MKN525A - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M
            Phase out
            MKN525A - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 25A 1M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (11)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • Barra di fase
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • KB163N

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*
            • KB163P

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            • Curva
              B
            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
              1,13 - 1,45 A
            • Corrente nominale a -25°C
              32,60 A
            • Corrente nominale a -20°C
              32 A
            • Corrente nominale a -15°C
              31,40 A
            • Corrente nominale a -10°C
              30,70 A
            • Corrente nominale a -5°C
              30,10 A
            • Corrente nominale a 0°C
              29,40 A
            • Corrente nominale a 5°C
              28,70 A
            • Corrente nominale a 10°C
              28 A
            • Corrente nominale a 15°C
              27,30 A
            • Corrente nominale a 20°C
              26,50 A
            • Corrente nominale a 25°C
              25,80 A
            • Corrente nominale a 30°C
              25 A
            • Corrente nominale a 35°C
              24,20 A
            • Corrente nominale a 40°C
              23,40 A
            • Corrente nominale a 45°C
              22,50 A
            • Corrente nominale a 50°C
              21,60 A
            • Corrente nominale a 55°C
              20,60 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              19,70 A
            • Corrente nominale a 65°C
              18,60 A
            • Corrente nominale a 70°C
              17,50 A
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
              1
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
              0,95
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
              0,90
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
              0,85
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Coppia di serraggio nominale
              1,90 - 1,90 Nm
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              6 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 240 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              253 V
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              4,10 W
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            • Max. Altitudine
              2000 m
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              20000
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            Serie
            • Altezza
              84,70 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            Hager REACH declaration MKN525A
            PDF
            Hager RoHS report MKN525A
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MKN525A | Hager Italia

              Immagine del prodotto MKN525A

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-12-06

              PDF
              333,47 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en