INTERR. AUTOM.1P+N 16A 4.5KA C 1M • MJN516A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            MJN516A - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M
            MJN516A - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M MJN516A

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
            EAN
            3250614318023
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            21,96 €
            / pezzo *
            21,96 €
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
            Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M

            MJN516A

            MJN516A - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M
            MJN516A - Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 16A 1M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (11)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • Barra di fase
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • KB163N

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*
            • KB163P

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            • Curva
              C
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
              1,13 - 1,45 A
            • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico CC
              1,13 - 1,45 A
            • Corrente nominale a -25°C
              20,10 A
            • Corrente nominale a -20°C
              19,70 A
            • Corrente nominale a -15°C
              19,40 A
            • Corrente nominale a -10°C
              19,10 A
            • Corrente nominale a -5°C
              18,70 A
            • Corrente nominale a 0°C
              18,30 A
            • Corrente nominale a 5°C
              18 A
            • Corrente nominale a 10°C
              17,60 A
            • Corrente nominale a 15°C
              17,20 A
            • Corrente nominale a 20°C
              16,80 A
            • Corrente nominale a 25°C
              16,40 A
            • Corrente nominale a 30°C
              16 A
            • Corrente nominale a 35°C
              15,60 A
            • Corrente nominale a 40°C
              15,10 A
            • Corrente nominale a 45°C
              14,70 A
            • Corrente nominale a 50°C
              14,20 A
            • Corrente nominale a 55°C
              13,80 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              13,30 A
            • Corrente nominale a 65°C
              12,80 A
            • Corrente nominale a 70°C
              12,20 A
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
              1
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
              0,95
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
              0,90
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
              0,85
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Coppia di serraggio nominale
              1,90 - 1,90 Nm
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 240 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              253 V
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              4,20 W
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            • Max. Altitudine
              2000 m
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              20000
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            Serie
            • Altezza
              84,70 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            Hager REACH declaration MJN516A
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MJN516A | Hager Italia

              Immagine del prodotto MJN516A

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-12-06

              PDF
              333,47 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
              NBN106A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              51,12 €
              / pezzo *
              51,12 €
              / pezzo *
            • 2
              NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
              NBN110A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 3
              NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
              NBN116A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 4
              NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
              NBN120A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 5
              NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
              NBN125A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en