INTERR. AUTOM 1P+N 10A 6 KA C 2M • MCA510 | Hager
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
            MCA510 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M
            MCA510 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M MCA510

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 10 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro,curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
            EAN
            3250614347078
            Marca
            Hager
            Confezione
            6 Pezzi
            Prezzo
            52,46 €
            / pezzo *
            52,46 €
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
            Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M

            MCA510

            MCA510 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M
            MCA510 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 1P+N curva C 10A 2M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (24)
            • Blocco differen­ziale tipo A 2 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo AC 2 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo A-HI 3 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL 4 accessori disponibili
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco differen­ziale tipo A
            • Blocco differen­ziale tipo AC
            • Blocco differen­ziale tipo A-HI
            • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • alotte coprimor­setti
            • Barra di fase
            • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
            • BD225N

              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din

              165,11 €  / pezzo*
            • BF225N

              Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 2 M. Din

              148,47 €  / pezzo*
            • BD226N

              Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

              115,72 €  / pezzo*
            • BF226N

              Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

              100,61 €  / pezzo*
            • BDF225N

              Blocco differenziale 2P 30mA In<25A tipo F 2 moduli

              181,62 €  / pezzo*
            • BFF225N

              Blocco differenziale 2P 300 mA In<25A tipo F 2 moduli

              163,32 €  / pezzo*
            • BH225N

              B. DIFF. 2P 30 MA <25A A-HI 2M

              176,67 €  / pezzo*
            • BP263N

              Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

              264,37 €  / pezzo*
            • BP264N

              Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

              247,02 €  / pezzo*
            • BR263N

              Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

              283,45 €  / pezzo*
            • BR264N

              Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

              255,89 €  / pezzo*
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • MZN120

              Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

              12,82 €  / pezzo*
            • KDN263B

              Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

              146,55 €  / pezzo*
            • KZN023

              10 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B

              1,04 €  / pezzo*
            • KZN024

              10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

              1,09 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              10 A
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
              7,50 kA
            • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
              10 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            • Curva
              C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2,80 - 2,80 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Possibilità di montaggio a 360°
              SÌ
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              6 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            Condizioni d'uso
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              4,13 W
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MCA510 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MCA510 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MCA510 | Hager Italia

              Immagine del prodotto MCA510

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

              PDF
              749,49 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

              PDF
              753,40 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
              NBN106A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              51,12 €
              / pezzo *
              51,12 €
              / pezzo *
            • 2
              NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
              NBN110A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 3
              NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
              NBN116A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 4
              NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
              NBN120A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 5
              NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
              NBN125A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en