INTERR. AUTOM.4P 10A 6 KA C 4M • MCA410 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MCA410 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M
MCA410 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M MCA410

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 10 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250614346927
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
118,18 €
/ pezzo *
118,18 €
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
Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M

MCA410

MCA410 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M
MCA410 - Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 4P curva C 10A 4M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (28)
    • Blocco differen­ziale tipo A 3 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC 3 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Barra di fase
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • BD425N

      Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

      244,53 €  / pezzo*
    • BF425N

      Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

      201,92 €  / pezzo*
    • BG425N

      Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

      208,95 €  / pezzo*
    • BD426N

      Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

      211,65 €  / pezzo*
    • BF426N

      Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

      139,59 €  / pezzo*
    • BG426N

      Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

      149,65 €  / pezzo*
    • BDF425N

      Blocco differenziale 4P 30mA In<25A tipo F 2 moduli

      268,99 €  / pezzo*
    • BFF425N

      Blocco differenziale 4P 300 mA In<25A tipo F 2 moduli

      222,11 €  / pezzo*
    • BH425N

      Blocco differenziale 4 Poli 30mA In<25A tipo A-HI 2 M. Din

      264,90 €  / pezzo*
    • BQ463N

      Blocco differenziale selettivo 4 Poli 300mA In<63A tipo A HI SEL3 M.

      330,02 €  / pezzo*
    • BP463N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

      308,40 €  / pezzo*
    • BP464N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

      274,99 €  / pezzo*
    • BR463N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

      330,66 €  / pezzo*
    • BR464N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

      284,93 €  / pezzo*
    • BS463N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo A 3 M. Din

      358,48 €  / pezzo*
    • BS464N

      Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

      317,58 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina Di Blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

      12,82 €  / pezzo*
    • KDN463B

      Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

      274,67 €  / pezzo*
    • KZN024

      10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

      1,09 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      10 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
      10 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      10 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      8,29 W
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MCA410
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MCA410 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MCA410

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

      PDF
      749,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

      PDF
      753,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
      NBN106A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      51,12 €
      / pezzo *
      51,12 €
      / pezzo *
    • 2
      NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
      NBN110A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 3
      NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
      NBN116A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 4
      NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
      NBN120A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 5
      NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
      NBN125A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en