INTERR. AUTOM.1P+N 6A 6 KA B 2M • MBA506 | Hager
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
      MBA506 - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din
      MBA506 - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din
      • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din MBA506

      EAN
      3250614345562
      Marca
      Hager
      Confezione
      6 Pezzi
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
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din

      MBA506

      MBA506 - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din
      MBA506 - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 6 A 6 Ka Curva B 2 M. Din
      • Accessori
      • Proprietà tecniche
      • Valore ambientale
      • Documenti
      • Più prodotti
      Scarica la scheda tecnica

      Completa il tuo sistema

      Accessori associati

    • altri accessori disponibili (1)
      • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

      Completa il tuo sistema

      • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
      • LZ060

        Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

        6,53 €  / pezzo*

      Proprietà tecniche

      Corrente
      • Corrente nominale
        6 A
      • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
        7,50 kA
      • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
        6 kA
      • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
        10 kA
      Architet­tura
      • Numero di poli
        1P+N
      • Curva
        B
      Numero di moduli
      • Numero di moduli
        2
      Instal­lazione, montaggio
      • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
        2,80 - 2,80 Nm
      • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
        2,80 - 2,80 Nm
      • Coppia di serraggio nominale
        2,80 - 2,80 Nm
      • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
        Bicon­nect
      • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
        Terminale a vite
      • Possibilità di montaggio a 360°
        SÌ
      Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
      • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
        6 kA
      Condizioni di impiego
      • Tensione nominale d'im­piego CA
        230 - 230 V
      • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
        AC
      • Tensione di isolamento nominale Ui
        500 V
      • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
        6000 V
      Frequenza
      • Frequenza
        50 - 60 Hz
      Connes­sione
      • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
        1 - 35 mm²
      • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
        1 - 25 mm²
      • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
        1 - 25 mm²
      • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
        1 - 35 mm²
      Condizioni d'uso
      • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
        2
      • Classe di limitazione di energia I²t
        3
      • Tempera­tura d’eser­cizio
        -25 - 70 °C
      Potenza
      • Potenza dissipata totale
        2,68 W
      Connet­tività
      • Tipo di connes­sione
        Terminale a vite
      • Allineamento superiore per dispositivi modulari
        Terminali allineati
      • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
        Terminali allineati
      Serie
      • Altezza
        83 mm
      • Larghezza
        17,50 mm
      • Profon­dità
        70 mm

      Valore ambientale

      Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

      Conformità ROHS SÌ

      Certificazioni e documenti

      Hager REACH declaration MBA506
      PDF
      Hager RoHS report MBA506
      PDF
      REACH declaration MBA506 (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration MBA506 (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documenti

      • Immagine prodotto

        Immagine MBA506 | Hager Italia

        Immagine del prodotto MBA506

      • Dichiarazione di conformità

        Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

        Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

        PDF
        749,49 kB
        Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05 | Hager Italia

        Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-05

        PDF
        753,40 kB
      Più documentazione

      Scopri di più su questa gamma di prodotti

        5
      • 1
        NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
        NBN106A
        Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
        Prezzo
        51,12 €
        / pezzo *
        51,12 €
        / pezzo *
      • 2
        NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
        NBN110A
        Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
        Prezzo
        45,34 €
        / pezzo *
        45,34 €
        / pezzo *
      • 3
        NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
        NBN116A
        Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
        Prezzo
        45,34 €
        / pezzo *
        45,34 €
        / pezzo *
      • 4
        NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
        NBN120A
        Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
        Prezzo
        45,34 €
        / pezzo *
        45,34 €
        / pezzo *
      • 5
        NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
        NBN125A
        Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
        Prezzo
        45,34 €
        / pezzo *
        45,34 €
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
      Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en