CANALETTA FLESSIBILE L500 B31XH33 • M5692 | Hager
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
            Obsoleto
            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm

            Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm M5692

            Canaletta per cablaggio flessibile senza base autoadesiva e dimensioni: base 31 mm per altezza 33 mm. Lunghezza 500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
            EAN
            4012740104395
            Marca
            Hager
            Confezione
            40 Pezzi

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Obsoleto

            Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm

            M5692

            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
            Obsoleto
            M5692 - Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              0
            • Larghezza
              0
            • Lunghezza
              500 mm
            • Larghezza della feritoia
              8 mm
            • Larghezza slot
              4,50 mm
            Equipag­giamento
            • coper­chio in dotazione
              No
            Materiali
            • Materiale
              Poliam­mide (PA)
            • Colore
              Grigio chiaro
            Funzioni
            • Autoes­tin­guente
              SÌ
            Norma­tive
            • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
              V0
            Architet­tura
            • Fles­sibile
              SÌ
            Configurazione
            • Parete laterale
              Intagliato

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration M5692
            PDF
            Hager RoHS report M5692
            PDF
            REACH declaration M5692 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration M5692 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine M5692 | Hager Italia

              Immagine del prodotto M5692

            • File DXF

              Immagine File DXF International 2023-01-12 | Hager Italia

              File DXF International 2023-01-12

              DXF
              1,37 MB
            • With variables

              Immagine Product drawing | Hager Italia

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-01-12

              PDF
              400,20 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en