PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 3P + N 4M • LU504 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din LU504

EAN
3250614123917
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din

LU504

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LB026

      Kit Di Accoppiamento Portafusibili

      1,75 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      77 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      75 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      8
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      2,80 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10 x 38
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration LU504
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LU504 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LU504

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2019-05-24

      PDF
      86,78 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en