PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 1P 1M • LU501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN LU501

Portafusibile modulare UL sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 0,70 W.
EAN
3250614123887
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
5,84 €
/ pezzo *
5,84 €
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
Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN

LU501

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LB026

      Kit Di Accoppiamento Portafusibili

      1,75 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      77 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      75 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      1
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      0,70 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      2,5 - 10,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      2,5 - 10,0 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10 x 38
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration LU501
    PDF
    Hager RoHS report LU501
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LU501 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LU501

    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2019-05-24

      PDF
      86,78 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
      LF301PV
      Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 2
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 3
      LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
      LF303PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 4
      LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
      LF304PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 5
      LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
      LF305PV
      Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en