PORTAFUSIBILE 10X38 3P 3M • LSN503 | Hager
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
            LSN503 - Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN
            LSN503 - Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN
            • Hager - Apparecchi generali

            Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN LSN503

            Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 3,50 W.
            EAN
            3250614120091
            Marca
            Hager
            Confezione
            4 Pezzi
            Prezzo
            19,88 €
            / pezzo *
            19,88 €
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
            Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN

            LSN503

            LSN503 - Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN
            LSN503 - Portafusibile 10.3X38 3P 3 moduli DIN
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (2)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Barra di fase 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Barra di fase
            • LB026

              Kit Di Accoppiamento Portafusibili

              1,75 €  / pezzo*
            • KB163P

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              76,50 mm
            • Larghezza
              52,50 mm
            • Profon­dità
              76,90 mm
            Architet­tura
            • Numero di poli
              3
            Corrente
            • Corrente nominale
              32 A
            • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
              0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              3
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              6
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 70 °C
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              2,20 - 2,20 Nm
            • Montaggio su
              Guida DIN
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              3,50 W
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              1000 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC/DC
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP2X
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 16 mm²
            Fusibile
            • Taglia del fusibile
              10 x 38
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration LSN503
            PDF
            Hager RoHS report LSN503
            PDF

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en