PORTAFUSIBILE 8X32 + SPIA 1P 1M • LSN431 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            LSN431 - Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN
            LSN431 - Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN
            • Hager - Apparecchi generali

            Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN LSN431

            Portafusibile modulare sezionabile con spia di segnalazione per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 25 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 8x32 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 2,90 W.
            EAN
            3250614120060
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            15,83 €
            / pezzo *
            15,83 €
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
            Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN

            LSN431

            LSN431 - Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN
            LSN431 - Portafusibile 8x32 + spia 1P 1 modulo DIN
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (2)
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Barra di fase 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Barra di fase
            • LB026

              Kit Di Accoppiamento Portafusibili

              1,75 €  / pezzo*
            • KB163P

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              76,50 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              76,90 mm
            Architet­tura
            • Numero di poli
              1
            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
              2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              2
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 70 °C
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              2,20 - 2,20 Nm
            • Montaggio su
              Guida DIN
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2,90 W
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              690 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              4
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP2X
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 16 mm²
            Fusibile
            • Taglia del fusibile
              8.5 x 31.5
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration LSN431
            PDF
            Hager RoHS report LSN431
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine LSN431 | Hager Italia

              Immagine del prodotto LSN431

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en