MICROINTERR. TRIP. X PORTAF. L58 • LS771 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Microinterruttore tripolare per portafusibile L51 LS771

Microinterruttore tripolare per portafusibili L58. Il dispositivo ha una corrente nominale di 5 A a 250 V AC. La taglia del fusibile utlizzabile è 24x58. Il prodotto è ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione precisa dello stato del fusibile o un'interruzione del circuito in caso di sovracorrente.
EAN
3250614197710
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
22,80 €
/ pezzo *
22,80 €
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
Microinterruttore tripolare per portafusibile L51

LS771

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    5 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
Serie
  • Altezza
    30 mm
  • Larghezza
    20 mm
  • Profon­dità
    109 mm
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    22 x 58

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration LS771
PDF
Hager RoHS report LS771
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine LS771 | Hager Italia

    Immagine del prodotto LS771

  • Manuale di installazione

    Immagine Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit | Hager Italia

    Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    310,75 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
    LF301PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 2
    LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    LF302PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 3
    LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
    LF303PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 4
    LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
    LF304PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 5
    LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
    LF305PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en