PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 2P 4M • LS702 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN LS702

Portafusibile modulare accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 25,60 W.
EAN
3250614197024
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
67,73 €
/ pezzo *
67,73 €
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
Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN

LS702

LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
LS702 - Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • LS672

      Spia Di Segnalazione 230 V Ac Per Portafusibili L51 E L58

      8,99 €  / pezzo*
    • LS770

      Microinterruttore Unipolare Per Portafusibili L58 5 A 250 V Ac

      15,74 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      125 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      96 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      8
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      4 - 4 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      25,60 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      2,5 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      2,5 - 50 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      22 x 58
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration LS702
    PDF
    Hager RoHS report LS702
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LS702 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LS702

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
      LF301PV
      Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 2
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 3
      LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
      LF303PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 4
      LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
      LF304PV
      Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
      / pezzo *
    • 5
      LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
      LF305PV
      Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
      Prezzo
      34,55 €
      / pezzo *
      34,55 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en