Portafusibile non accessoriabile 22x58 3P+N 8 moduli DIN LR704
Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 8 moduli DIN. Questo portafusibile 3P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 42,00 W.
EAN
3250614187049
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
112,21 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza125 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità96 mm
Architettura
-
Numero di poli4
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile25 A, 20 A, 16 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli8
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm16
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale4 - 4 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Potenza dissipata totale42 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili2,5 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi2,5 - 50 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile22 x 58
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Più documentazione