PORTAFUSIB. NONACC. 22X58 2P 4M • LR702 | Hager
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
            LR702 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
            LR702 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
            • Hager - Apparecchi generali

            Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN LR702

            Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 25,60 W.
            EAN
            3250614187025
            Marca
            Hager
            Confezione
            3 Pezzi
            Prezzo
            61,58 €
            / pezzo *
            61,58 €
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
            Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN

            LR702

            LR702 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
            LR702 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              125 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              96 mm
            Architet­tura
            • Numero di poli
              2
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
              16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              8
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 40 °C
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              4 - 4 Nm
            • Montaggio su
              Guida DIN
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              25,60 W
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              690 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8 kV
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              2,5 - 35 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              2,5 - 50 mm²
            Fusibile
            • Taglia del fusibile
              22 x 58
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              No

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration LR702
            PDF
            Hager RoHS report LR702
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine LR702 | Hager Italia

              Immagine del prodotto LR702

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2019-09-17

              PDF
              126,64 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

              PDF
              894,70 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en