PORTAFUSIB. NONACC. 14X51 1P 1.5M • LR601 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN LR601

Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 1.5 moduli DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 6,00 W.
EAN
3250614186011
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
18,23 €
/ pezzo *
18,23 €
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
Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN

LR601

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    107 mm
  • Larghezza
    26,25 mm
  • Profon­dità
    93 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    1
Corrente
  • Corrente nominale
    50 A
  • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1,50
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    3
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    3,5 - 3,5 Nm
  • Montaggio su
    Guida DIN
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    6 W
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8 kV
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    2,5 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    2,5 - 35 mm²
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    14 x 51
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration LR601
PDF
Hager RoHS report LR601
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine LR601 | Hager Italia

    Immagine del prodotto LR601

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
    LF301PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 2
    LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    LF302PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 3
    LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
    LF303PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 4
    LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
    LF304PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 5
    LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
    LF305PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en