FUSIBILE FOTOVOLT. 10.3X38 16A 1000V DC • LF316PV | Hager
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
            LF316PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC
            LF316PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC
            • Hager - Apparecchi generali

            Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC LF316PV

            Fusibile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche con portata di 16 A/1000V DC. Il prodotto è un fusibile di calibro 10.3x38 di tipo gPV e presenta un potere d'interruzione nominale di 30 kA. Questo fusibile può essere installato nel portafusibile abbinato per fornire una soluzione completa.
            EAN
            3250614061578
            Marca
            Hager
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            34,55 €
            / pezzo *
            34,55 €
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
            Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC

            LF316PV

            LF316PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC
            LF316PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 16A 1000 V DC
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Fusibile
            • Carat­teris­tiche del fusibile
              gPV
            • Taglia del fusibile
              10.3 x 38
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2,70 W
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              30 kA
            Condizioni di impiego
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              DC; c.c.; corrente continua
            • Tensione nominale
              1000 - 1000 V
            Architet­tura
            • Curva
              C

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine LF316PV | Hager Italia

              Immagine del prodotto LF316PV

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-03-09

              PDF
              916,99 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en