INT. PORTAF. COMB.10.3X38 2P 2M • L96200 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN L96200

Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 6,00 W.
EAN
3250610100394
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
42,59 €
/ pezzo *
42,59 €
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
interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN

L96200

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    20 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    6 W
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    10.3 x 38
Serie
  • Altezza
    66 mm
  • Larghezza
    32 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration L96200 (english)
PDF
103,10 kB

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    4
  • 1
    L95100 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN
    L95100
    Interruttore Portafusibile Combinato L 38 10.3X38 Mm 1 Polo 1 M. Din
    Prezzo
    21,78 €
    / pezzo *
    21,78 €
    / pezzo *
  • 2
    L95200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN
    L95200
    Interruttore Portafusibile Combinato L38 10.3X38 Mm 1Polo+N 2 M. Din
    Prezzo
    38,38 €
    / pezzo *
    38,38 €
    / pezzo *
  • 3
    L95300 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN
    L95300
    Interruttore Portafusibile Combinato L38 10.3X38 Mm 3 Poli 3 M. Din
    Prezzo
    61,52 €
    / pezzo *
    61,52 €
    / pezzo *
  • 4
    L95400 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
    L95400
    Interruttore Portafusibile Combinato L38 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din
    Prezzo
    74,98 €
    / pezzo *
    74,98 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en