interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN L95300
Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 8,90 W.
EAN
3250610100370
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
61,52 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
Potenza
-
Potenza dissipata totale8,90 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Fusibile
-
Taglia del fusibile10 x 38
Serie
-
Altezza66 mm
-
Larghezza50 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.