interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN L95200
Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione fino a 20 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 3,30 W.
EAN
3250610100363
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
38,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
Potenza
-
Potenza dissipata totale3,30 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.