Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 2 Poli 2 M. Din L91200
EAN
3250610100332
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Obsoleto

Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza66 mm
-
Larghezza32 mm
-
Profondità74 mm
Architettura
-
Numero di poli2
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm4
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Fusibile
-
Taglia del fusibile8.5 x 31.5