INT. PORTAF. COMB. 8.5X31.5 1P+N 2M • L90200 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 1 Polo+N 2 M. Din L90200

EAN
3250610100301
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 1 Polo+N 2 M. Din

L90200

  • Proprietà tecniche
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    74 mm
  • Larghezza
    32 mm
  • Profon­dità
    70 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    4
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    3 W
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    8.5 x 31.5
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en