PORTAFUS. 10.3X38+SPIA 1P+N 1M • L53201 | Hager
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
            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            • Hager - Apparecchi generali

            Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din L53201

            Portafusibile modulare sezionabile e con spia luminosa per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 1,50 W.
            EAN
            3250610100844
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            19,90 €
            / pezzo *
            19,90 €
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
            Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din

            L53201

            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            L53201 - Portafusibile + spia 10.3X38 1P 1 modulo Din
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              77 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              75 mm
            Architet­tura
            • Numero di poli
              2
            Corrente
            • Corrente nominale
              32 A
            • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
              2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              2
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 40 °C
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              1,80 - 1,80 Nm
            • Montaggio su
              Guida DIN
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              1,50 W
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              10 - 10 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              16 - 16 mm²
            Fusibile
            • Taglia del fusibile
              10 x 38
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              No

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration L53201
            PDF
            Hager RoHS report L53201
            PDF

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en