PORTAFUSIBILE 10.3X38 1P+N 1M • L50600 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din L50600

Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 1,50 W.
EAN
3250610100813
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
14,41 €
/ pezzo *
14,41 €
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
Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din

L50600

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    77 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    75 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    2
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
  • Montaggio su
    Guida DIN
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    1,50 W
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    10 - 10 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    16 - 16 mm²
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    10 x 38
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration L50600 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L50600 (english)
PDF
103,59 kB

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
    LF301PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 2
    LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    LF302PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 3
    LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
    LF303PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 4
    LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
    LF304PV
    Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 5
    LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
    LF305PV
    Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en