PORTAFUSIBILE FOT10.3X38 1P 1M 1000V DC • L501PV | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
            L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
            • Hager - Apparecchi generali

            Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din L501PV

            Portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 1,10 W.
            EAN
            3250614124815
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            9,13 €
            / pezzo *
            9,13 €
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
            Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din

            L501PV

            L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
            L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (14)
            • Fusibile cilin­drico 14 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Fusibile cilin­drico
            • LF301PV

              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc

              34,55 €  / pezzo*
            • LF302PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF303PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF304PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF305PV

              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc

              34,55 €  / pezzo*
            • LF306PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 6A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF308PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 8A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF310PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 10A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF312PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 12A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF315PV

              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 15 A 1000 V Dc

              34,55 €  / pezzo*
            • LF316PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 16A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF320PV

              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 20A

              34,55 €  / pezzo*
            • LF325PV

              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 25 A 600 V Dc

              37,75 €  / pezzo*
            • LF332PV

              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 32 A 600 V Dc

              37,75 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1
            • Numero di poli
              1P
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Corrente
            • Corrente nominale
              32 A
            • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
              30 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
              30 kA
            • Potere di inter­ruzione estremo di cortocir­cuito Icu secondo IEC 60947-2
              30 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              690 - 1000 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              DC; c.c.; corrente continua
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              690 V
            • Tensione nominale
              0 - 1000 V
            • Tensione nominale in DC
              0- 1000 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              2 - 2 Nm
            Serie
            • Altezza
              77 mm
            • Larghezza
              18 mm
            • Profon­dità
              75 mm
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              1,10 W
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 50 °C
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              10 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              16 mm²
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration L501PV
            PDF
            Hager RoHS report L501PV
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine L501PV | Hager Italia

              Immagine del prodotto L501PV

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

              PDF
              378,78 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-04-16

              PDF
              215,85 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
              LF301PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 2
              LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
              LF302PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 2A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 3
              LF303PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 3A 1000 V DC
              LF303PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 3A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 4
              LF304PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 4A 1000 V DC
              LF304PV
              Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
              / pezzo *
            • 5
              LF305PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 5A 1000 V DC
              LF305PV
              Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 5 A 1000 V Dc
              Prezzo
              34,55 €
              / pezzo *
              34,55 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en