Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm L2232
Canaletta per cablaggio flessibile con base autoadesiva e dimensioni: base 31 mm per altezza 33 mm. Lunghezza 500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
EAN
4012740104418
Marca
Hager
Confezione
40 Pezzi
Prezzo
16,46 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza0
-
Larghezza0
-
Lunghezza500 mm
-
Larghezza della feritoia8 mm
-
Larghezza slot4,50 mm
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneNo
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
Funzioni
-
AutoestinguenteSÌ
Normative
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
Architettura
-
FlessibileSÌ
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneAutoadesivo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.