CANALE FLESSIBILE ADESIVA L500 B21XH23 • L2222 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Canali per cablaggio

Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 21x23 lunghezza 500mm L2222

Canaletta per cablaggio flessibile con base autoadesiva e dimensioni: base 21 mm per altezza 23 mm. Lunghezza 500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
EAN
4012740104401
Marca
Hager
Confezione
40 Pezzi
Prezzo
12,33 €
/ pezzo *
12,33 €
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
Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 21x23 lunghezza 500mm

L2222

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    0
  • Larghezza
    0
  • Lunghezza
    500 mm
  • Larghezza della feritoia
    8 mm
  • Larghezza slot
    4,50 mm
Equipag­giamento
  • coper­chio in dotazione
    No
Materiali
  • Materiale
    Poliam­mide (PA)
  • Colore
    Grigio chiaro
Funzioni
  • Autoes­tin­guente
    SÌ
Norma­tive
  • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
    V0
Architet­tura
  • Fles­sibile
    SÌ
Configurazione
  • Parete laterale
    Intagliato
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Autoadesivo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration L2222
PDF
Hager RoHS report L2222
PDF
REACH declaration L2222 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L2222 (english)
PDF
103,59 kB

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    3
  • 1
    L2212 - Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 15x11 lunghezza 250mm
    L2212
    Canaletta Di Cablaggio Flessibile Adesiva Halogenfree L250 B15Xh11
    Prezzo
    11,08 €
    / pezzo *
    11,08 €
    / pezzo *
  • 2
    L2232 - Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
    L2232
    Canaletta Di Cablaggio Flessibile Adesiva Halogenfree L500 B31Xh33
    Prezzo
    16,46 €
    / pezzo *
    16,46 €
    / pezzo *
  • 3
    L2242 - Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 45x43 lunghezza 500mm
    L2242
    Canaletta Di Cablaggio Flessibile Halogenfree L500 B45Xh43
    Prezzo
    20,79 €
    / pezzo *
    20,79 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en