Barra rame pref M5 12x5 L245 q4/5/evo • KS72B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
KS72B - Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo
KS72B - Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo KS72B

EAN
3250613890117
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
36,82 €
/ pezzo *
36,82 €
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
Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo

KS72B

KS72B - Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo
KS72B - Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    160 A
Serie
  • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
    5 - 5 mm
  • Altezza sbarra
    12 mm
  • Lunghezza del sistema barre
    245 mm
Equipag­giamento
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
Materiali
  • Materiale
    Rame

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration KS72B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KS72B (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine KS72B | Hager Italia

    Immagine del prodotto KS72B

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

    PDF
    528,31 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
    KB163N
    Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din
    Prezzo
    8,77 €
    / pezzo *
    8,77 €
    / pezzo *
  • 2
    KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
    KB163P
    Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din
    Prezzo
    8,77 €
    / pezzo *
    8,77 €
    / pezzo *
  • 3
    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    KB190C
    Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din
    Prezzo
    37,46 €
    / pezzo *
    37,46 €
    / pezzo *
  • 4
    KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
    KB263A
    Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
    Prezzo
    16,93 €
    / pezzo *
    16,93 €
    / pezzo *
  • 5
    KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
    KB263C
    Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din
    Prezzo
    73,04 €
    / pezzo *
    73,04 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en