Morsetti di connessione isolati 2x16mmq KF82A
Morsetto di connessione isolato a puntale. Il prodotto è caratterizzato da connessione di tipo terminale a vite, con corrente nominale pari a 63 A. Sezione massima di serraggio 2x16 mmq. Il prodotto è utilizzabile per barrette KB190C, KB263C, KB363C, KB463C.
EAN
3250613760021
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
5,33 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile2x 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido16 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-20
PDF335,48 kB
Più documentazione