BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT • KDN463B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt KDN463B

Barretta di cablaggio a forcella per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 1000 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 57 moduli DIN e passo di 4P.
EAN
3250613740979
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
274,67 €
/ pezzo *
274,67 €
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
barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt

KDN463B

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • KZN024

      10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

      1,09 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Serie
    • Lunghezza
      1000 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4500 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      10 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Sbarra di fase con forcella
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      57

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration KDN463B
    PDF
    Hager RoHS report KDN463B
    PDF
    REACH declaration KDN463B (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration KDN463B (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KDN463B | Hager Italia

      Immagine del prodotto KDN463B

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      KB163N
      Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din
      Prezzo
      8,77 €
      / pezzo *
      8,77 €
      / pezzo *
    • 2
      KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
      KB163P
      Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din
      Prezzo
      8,77 €
      / pezzo *
      8,77 €
      / pezzo *
    • 3
      KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
      KB190C
      Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din
      Prezzo
      37,46 €
      / pezzo *
      37,46 €
      / pezzo *
    • 4
      KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      KB263A
      Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
      Prezzo
      16,93 €
      / pezzo *
      16,93 €
      / pezzo *
    • 5
      KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      KB263C
      Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din
      Prezzo
      73,04 €
      / pezzo *
      73,04 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en