Barretta di cablaggio 3P+N 12 moduli DIN KB463A
Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 210 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 12 moduli DIN e passo di 4P (3P+N).
EAN
3250613720155
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
28,01 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
Architettura
-
Numero di poli4
Serie
-
Lunghezza210 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
Connessione
-
Sezione conduttore rigido10 mm²
-
Tipo di connettoreSbarra di fase con pin
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Più documentazione