BARR. CABLAGGIO 3P 12M • KB363A | Hager
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
            KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
            KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN KB363A

            Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 210 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 12 moduli DIN e passo di 3P.
            EAN
            3250613720117
            Marca
            Hager
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            23,11 €
            / pezzo *
            23,11 €
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
            Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN

            KB363A

            KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
            KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            Architet­tura
            • Numero di poli
              3
            Serie
            • Lunghezza
              210 mm
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 400 V
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              10 mm²
            • Tipo di connet­tore
              Sbarra di fase con pin
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              12

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration KB363A
            PDF
            Hager RoHS report KB363A
            PDF
            REACH declaration KB363A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KB363A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine KB363A | Hager Italia

              Immagine del prodotto KB363A

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-20

              PDF
              342,73 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
              KB163N
              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din
              Prezzo
              8,77 €
              / pezzo *
              8,77 €
              / pezzo *
            • 2
              KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
              KB163P
              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din
              Prezzo
              8,77 €
              / pezzo *
              8,77 €
              / pezzo *
            • 3
              KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
              KB190C
              Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din
              Prezzo
              37,46 €
              / pezzo *
              37,46 €
              / pezzo *
            • 4
              KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
              KB263A
              Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
              Prezzo
              16,93 €
              / pezzo *
              16,93 €
              / pezzo *
            • 5
              KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
              KB263C
              Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din
              Prezzo
              73,04 €
              / pezzo *
              73,04 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en