BARR. CABLAGGIO 2P 12M • KB263A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN KB263A

Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 210 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 12 moduli DIN e passo di 2P.
EAN
3250613720339
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,93 €
/ pezzo *
16,93 €
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
Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN

KB263A

KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Serie
  • Lunghezza
    210 mm
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    10 mm²
  • Tipo di connet­tore
    Sbarra di fase con pin
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    12

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration KB263A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KB263A (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine KB263A | Hager Italia

    Immagine del prodotto KB263A

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
    KB163N
    Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din
    Prezzo
    8,77 €
    / pezzo *
    8,77 €
    / pezzo *
  • 2
    KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
    KB163P
    Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din
    Prezzo
    8,77 €
    / pezzo *
    8,77 €
    / pezzo *
  • 3
    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    KB190C
    Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din
    Prezzo
    37,46 €
    / pezzo *
    37,46 €
    / pezzo *
  • 4
    KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
    KB263C
    Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din
    Prezzo
    73,04 €
    / pezzo *
    73,04 €
    / pezzo *
  • 5
    KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
    KB363A
    Barretta Di Cablaggio Tripolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
    Prezzo
    23,11 €
    / pezzo *
    23,11 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en