BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M • KB190C | Hager
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
    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

    Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN KB190C

    Barretta di cablaggio a puntale per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 100 A, lunghezza 420 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 24 moduli DIN e passo di 1P.
    EAN
    3250613720315
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    Prezzo
    37,46 €
    / pezzo *
    37,46 €
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
    Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN

    KB190C

    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    KB190C - Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      100 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Lunghezza
      420 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      415 - 415 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      20 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Sbarra di fase con pin
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      24

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration KB190C
    PDF
    Hager RoHS report KB190C
    PDF
    REACH declaration KB190C (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration KB190C (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KB190C | Hager Italia

      Immagine del prodotto KB190C

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      KB163N
      Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din
      Prezzo
      8,77 €
      / pezzo *
      8,77 €
      / pezzo *
    • 2
      KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
      KB163P
      Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din
      Prezzo
      8,77 €
      / pezzo *
      8,77 €
      / pezzo *
    • 3
      KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      KB263A
      Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
      Prezzo
      16,93 €
      / pezzo *
      16,93 €
      / pezzo *
    • 4
      KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      KB263C
      Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din
      Prezzo
      73,04 €
      / pezzo *
      73,04 €
      / pezzo *
    • 5
      KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
      KB363A
      Barretta Di Cablaggio Tripolare 63 A Lunghezza 12 M. Din
      Prezzo
      23,11 €
      / pezzo *
      23,11 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en