SCHERMO DI PROTEZIONE PER HIB480 -90 -91 • HZI204 | Hager
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
            HZI204 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G
            HZI204 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G

            Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G HZI204

            Schermo di protezione per commutatori di manovra motorizzati con modulo di trasferimento automatico serie HIC a 4 poli da 800 A, 1000 A e 1250 A. Progettato per impedire il contatto diretto con i terminali elettrici, garantisce un’adeguata protezione dell’operatore durante installazione, utilizzo e manutenzione. Conforme ai requisiti di sicurezza previsti.
            EAN
            3250613362188
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            78,64 €
            / pezzo *
            78,64 €
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
            Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G

            HZI204

            HZI204 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G
            HZI204 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration HZI204
            PDF
            Hager RoHS report HZI204
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HZI204 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HZI204

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en