COM ROT RINV 3 POS PER COMM ROT.63-125A • HZI004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Comando rotativo rinviato 3 posizioni per commutatori HI405R e HI406R HZI004

Comando rotativo rinviato a 3 posizioni per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R, 4 poli, con corrente nominale rispettivamente pari a 100 A a 125 A. Consente il comando remoto in 3 posizioni stabili (I, 0, II), per un controllo efficiente e conforme alla norma CEI EN 60947-3.
EAN
3250613362409
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
131,94 €
/ pezzo *
131,94 €
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
Comando rotativo rinviato 3 posizioni per commutatori HI405R e HI406R

HZI004

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HZI004
PDF
Hager RoHS report HZI004
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HZI004 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HZI004

  • Manuale di installazione

    Immagine notice poignée pour commande rotative | Hager Italia

    notice poignée pour commande rotative

    Manuale di installazione International 2019-12-06

    PDF
    1,01 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HZ160 - Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per commutatoti HI 4P 125-630A
    HZ160
    Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 125-1600 A Serie Hi
    Prezzo
    49,99 €
    / pezzo *
    49,99 €
    / pezzo *
  • 2
    HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
    HZ160R
    Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 100-125 A
    Prezzo
    110,76 €
    / pezzo *
    110,76 €
    / pezzo *
  • 3
    HZC016 - Comando rotativo rinviato 3 posizioni per commutatori HIM 3P+N 20-80 A
    HZC016
    Comando Rotativo Rinviato 3 Posizioni Per Commutatori 20-80 A
    Prezzo
    11,94 €
    / pezzo *
    11,94 €
    / pezzo *
  • 4
    HZC101 - Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A
    HZC101
    Prolunga 200 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A
    Prezzo
    29,91 €
    / pezzo *
    29,91 €
    / pezzo *
  • 5
    HZC102 - Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A
    HZC102
    Prolunga 320 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A
    Prezzo
    34,46 €
    / pezzo *
    34,46 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en