CONT. AUX. IN SCAMBIO 16 A 250 V • HZ160R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
  • Hager - Apparecchi generali

Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R HZ160R

Kit di due contatti ausiliari NA + NC in scambio per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R, 4 poli, con corrente nominale rispettivamente pari a 100 A e 125 A. Progettato per la preapertura e la segnalazione delle posizioni I e II, il kit include 2 contatti con corrente nominale pari a 16 A e tensione di esercizio 250 V AC. Ideale per l’integrazione in impianti che richiedono il monitoraggio dello stato operativo del commutatore.
EAN
3250613361716
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
110,76 €
/ pezzo *
110,76 €
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
Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R

HZ160R

HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Pagina
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HZ160R
PDF
Hager RoHS report HZ160R
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HZ160R | Hager Italia

    Immagine del prodotto HZ160R

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HZ160 - Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per commutatoti HI 4P 125-630A
    HZ160
    Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 125-1600 A Serie Hi
    Prezzo
    49,99 €
    / pezzo *
    49,99 €
    / pezzo *
  • 2
    HZC016 - Comando rotativo rinviato 3 posizioni per commutatori HIM 3P+N 20-80 A
    HZC016
    Comando Rotativo Rinviato 3 Posizioni Per Commutatori 20-80 A
    Prezzo
    11,94 €
    / pezzo *
    11,94 €
    / pezzo *
  • 3
    HZC101 - Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A
    HZC101
    Prolunga 200 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A
    Prezzo
    29,91 €
    / pezzo *
    29,91 €
    / pezzo *
  • 4
    HZC102 - Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A
    HZC102
    Prolunga 320 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A
    Prezzo
    34,46 €
    / pezzo *
    34,46 €
    / pezzo *
  • 5
    HZC103 - Prolunga 200 mm per commutatori di manovra HI 4P 100-125 A
    HZC103
    Prolunga 200 Mm Per Commutatori Da 100-125 A
    Prezzo
    29,71 €
    / pezzo *
    29,71 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en