Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI405R e HI406R HZ156R
Kit di 4 barre di collegamento per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R, 4 poli, con corrente nominale rispettivamente pari a 100 A e 125 A. Progettato per collegare i morsetti anteriori con quelli posteriori, assicura un collegamento elettrico efficiente e sicuro.
EAN
3250613361709
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
336,27 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
Serie
-
Altezza125 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità60 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
commutateur modulaire
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Più documentazione