Base versione estraibile per interruttore scatolato h3 x630, h3+ P630 3P HYW330H
Base versione estraibile per interruttori scatolati h3+ P630 3 poli. Consente il montaggio dell’interruttore in configurazione estraibile, permettendo il disinserimento e la rimozione rapida senza scollegare i cavi. Fornita con schermi isolanti per montaggio sicuro su piastra metallica.
EAN
3250613201227
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
521,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Architettura
-
Numero di poli3P
Installazione, montaggio
-
Adatto per installazione con sistema sbarreNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF36,34 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBHandbook International 26-08-2024
Guida International 2019-10-09
PDF48,75 MBHandbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione