Base versione rimovibile per interruttore scatolato h3+ P250 4P HYT201H
Base versione rimovibile per interruttori scatolati h3+ P250 4 poli. Consente l’installazione dell’interruttore in configurazione rimovibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione rapida senza scollegare i cavi di alimentazione. Fornita con schermi isolanti per montaggio sicuro.
EAN
3250613197117
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
212,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
Architettura
-
Numero di poli4P
Installazione, montaggio
-
Adatto per installazione con sistema sbarreNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2017-11-10
PDF15,14 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBHandbook International 26-08-2024
Guida International 2019-10-09
PDF48,75 MBHandbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione