Adattatore guida din P250 3P/4P • HYT033H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HYT033H - Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P
HYT033H - Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P
  • Hager - Apparecchi generali

Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P HYT033H

Adattatore guida DIN per interruttori automatici scatolati h3+ P250, progettato per il montaggio su guida DIN nell’esecuzione fissa (montaggio sul retro dell’interruttore). Disponibile per versioni 3 poli (larghezza: 105 mm) e 4 poli (larghezza: 140 mm).
EAN
3250613310004
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
32,11 €
/ pezzo *
32,11 €
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
Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P

HYT033H

HYT033H - Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P
HYT033H - Adattatore guida DIN per interruttore scatolato h3+ P250 3P e 4P
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Materiali
  • Materiale
    Metallo

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HYT033H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HYT033H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2018-06-25 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2018-06-25

    PDF
    1,84 MB
  • Guida

    Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

    Guida de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Immagine Handbook International 26-08-2024 | Hager Italia

    Handbook International 26-08-2024

    Guida International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
    Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guida it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

    Technischer Katalog

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HBT100H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 100A Idn regolabile
    HBT100H
    Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 2
    HBT160H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 160A Idn regolabile
    HBT160H
    Blocco differenziale P250 4poli 160A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 3
    HBT250H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 250A Idn regolabile
    HBT250H
    Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile
    Prezzo
    1.104,51 €
    / pezzo *
    1.104,51 €
    / pezzo *
  • 4
    HBW400H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 400A Idn regolabile
    HBW400H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
    / pezzo *
  • 5
    HBW630H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 630A Idn regolabile
    HBW630H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en