Kit 4 attacchi posteriori per interruttore scatolato h3 x250, h3+ P250 4P HYB032H
Kit di 4 attacchi posteriori per interruttori scatolati h3 x250 e h3+ P250 a 4 poli, progettati per correnti nominali da 100 a 250 A. Permettono un collegamento posteriore ordinato e sicuro, adatto a quadri elettrici di media potenza con configurazione compatta e cablaggio semplificato.
EAN
3250613346911
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
90,51 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale160 A
Architettura
-
Numero di poli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBHandbook International 26-08-2024
Guida International 2019-10-09
PDF48,75 MBHandbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione