Manovra rotativa diretta per interruttore scatolato h3 x630, h3+ P630 HXW030H
Maniglia rotativa diretta per interruttori automatici scatolati h3 x630 e h3+ P630. Offre le tre posizioni ON, OFF e TRIP con funzione di isolamento. Dotata di pulsante PUSH-TO-TRIP, accesso alle regolazioni dello sganciatore e possibilità di blocco con 1 o 3 lucchetti. Serratura a chiave opzionale.
EAN
3250613152895
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
116,48 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Adatto per interruttore automatico magnetotermico scatolatoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-10-01
PDF8,35 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBHandbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,15 MBTechnischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione