Comando motore 24V DC per interruttore scatolato h3 h1000 HXF040H
Comando motorizzato 24 V DC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento per segnale ON/OFF.
EAN
3250613370473
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.099,37 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di comando AC0 - 0 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
Frequenza
-
Frequenza0 - 0 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
User instruction Motor Operator h1600
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF569,00 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Più documentazione